化学産業における自動化とは?

プロセスを安全、法令への準拠、最適、効率的に保つためには、化学製品の製造、取扱い、加工を自動化することが不可欠です。 Emerson は産業オートメーションソリューションのリーダーとして、世界中の化学製品メーカーによるオペレーションの拡大と改善を支援し、より安全で柔軟な生産を可能にします。 当社の製品、デジタル制御、業界の専門知識の組み合わせにより、お客様は競争力を維持し、自動化ソリューションを通じて収益を上げることができます。

ホワイトペーパーのダウンロード

Sample Image

ホワイトペーパーのダウンロード

Sample Image

化学製造におけるデジタルトランスフォーメーションと IIoT

化学プラントではデジタルトランスフォーメーションが進歩しています。 この動きの鍵となるのは産業用のモノのインターネット(IIoT)であり、相互接続されたセンサ、デバイス、その他の機器を使用してリアルタイムのデータを収集、分析、送信します。 化学オペレーションにおいて、これらの機能は安全性、信頼性、効率性に関連する多くのメリットを引き出します。

注目の製品

梱包と取り扱い

化学産業では、製造した化学品を環境から保護し、出荷や販売に備えるためにも、容器に入れて保管し、梱包する必要があります。 化学業界における重要な梱包と取り扱い用途向けの耐久性のあるテクノロジーソリューションには、電気式・空気式ドライブ、シリンダ、フィールドバスのプラットフォームなどが含まれます。 Emerson の電気式・空気式製品は、極めて過酷な動作環境でも使用できるように設計されており、化学品生産の主要タイプに対応しています。

注目の製品

化学プロセス産業における機能的安全性

化学的な用途には、ソレノイドバルブの作動が不可欠です。 ソレノイドバルブで詰まり関連の不具合が発生した場合、緊急シャットダウン(ESD)バルブは有毒、可燃性、さらには爆発性の流体の流れを止めることができず、破滅的状況につながる可能性があります。 バルブのメンテナンスにとって重要ですが、ソレノイドバルブを作動させる上での問題は、運用にコストのかかるダウンタイムが発生する可能性があります。

注目の製品