持続可能な自動化

ネットゼロの目標が推進する今日の世界では 、カーボンフットプリントの削減と持続可能性の強化が不可欠です 。 エネルギー管理システムの世界規格である ISO 50001 は、その水準を高めています。 ISO 50001 に準拠することで、場合によっては政府からの財政支援を受けることができます。 産業用IoT( IIoT )および持続可能性を強化する製品とソフトウェアに関する当社の専門知識が 、エネルギー管理を最適化するために適切な実行可能な分析情報を提供します 。

ホワイトペーパーをダウンロード

Sample Image

ホワイトペーパーをダウンロードする

Sample Image

持続可能性目標を達成


何が止まっているのですか ?

基準を知ることは一つの事です 。 また、パフォーマンスを正確に把握し、問題を解決するためのデータを得ることも重要です。 最高効率を達成することは、エネルギーの無駄を明らかにすること以上に重要なことです。 ネットゼロの目標を効果的に達成するには、何から始めるべきかを知り、適切な情報を適切な専門家の手に委ねることが必要です。 Emerson は 、小さなエネルギー管理システムと大規模エネルギー管理システムの両方に専門知識 、ハードウェア 、ソフトウェアソリューションを提供し 、持続可能性の目標を達成できるようにします 。
Image

注目の製品

ニュースの記事

メディアおよび活用事例

画像
Nils Beckmann のプレゼンテーションに参加して 、スマート空気圧ソリューションがデジタルトランスフォーメーションを実現する方法をご覧ください 。
画像
このパンフレットをダウンロードして、当社の IIoT 対応ソリューションをご覧ください
画像
このチラシを見て、どのような実用的インサイトを得ることができるかをご確認ください