乳製品の加工とパッケージング向けの流体制御と空気圧技術

規制、資源の持続可能性、そして市場における需要の進化は、乳製品生産者に多くの課題をもたらします。 Emerson のソリューションは、食品生産ゾーンを効率的に汚染から守り、ユーティリティコストを低く抑え、包装施設を迅速に稼働させるのに役立ちます。 当社の製品は、OEM やエンドユーザーが生産性を維持するために必要とするモジュール性と各種認証への適合を備えており、作業者や消費者の安全性を一切損なうことなく、それを実現します。

パンフレットを見る

Sample Image

乳製品生産工場全体における用途


概要

Emerson の製品には、加工からパッケージングに至るまで、乳業のあらゆるアプリケーションに活用されています。 当社の流体制御および空気圧は、バルブの操縦、水、空気、ガス、電気、蒸気(WAGES)の制御がお客様の食品の安全性と信頼性の基準を満たすことを保証します。

関連製品

AVENTICS™ CSL-RD シリーズステンレス鋼製ラウンドシリンダ(ISO 6432)

AVENTICS CSL-RD シリーズ(ISO 6432)シリンダは、ステンレス鋼製ラウンドシリンダで、3 つの異なるデザイン(標準、ハイジェニック、ショート)で構成できます。CSL-RD シリーズ(ISO 6432)は、滑らかなプロファイルで表面粗さが低く、ステンレス鋼、NSF-H1 グリース、および FDA に準拠したシールでできており、食品と接触する用途に適しています。さらにシリンダは、規格(EC)No 1935/2004 に従って認証されています。

詳細を見る
TopWorx™ DX-シリーズバルブコントローラモデル DXP

TopWorx™ DX シリーズのコントローラは、世界各国で使用するための認定を受けています。<br>D シリーズのディスクリートバルブコントローラは、事実上どんなプラントの状態でも稼働できます。耐腐食性と頑丈な構造により、最も要求の厳しい用途で優れた性能を発揮します。これらのコントローラは IECEx、ATEX、UL 認証を単一モデルで提供し、世界中のお客様が施設全体で業務を標準化しやすくします。D シリーズコントローラは、NEPSI、KOSHA、InMetro、PESO、EAC および EAC 認証も取得しています。<br>当社の GO スイッチ検出技術を採用した当社の D シリーズラインは、クラス最高の機能を提供します。TopWorx GO スイッチは気密封止されており、高温、低温、湿気、汚れ、過酷、腐食性、爆発性の状態において他のすべての位置センサよりも優れています。独自のカム設計により、GO スイッチの位置を迅速かつ正確に設定でき、デッドバンドとヒステリシスを最小限に抑えることができます。

詳細を見る
ASCO 290 シリーズ 圧力作動式ピストンバルブ

ASCOシリーズ 290 は、要求の厳しい用途向けに構築された圧力作動式の直動式アングルボディピストンバルブです。ストレート型のボディデザインは、ブロンズまたはステンレス鋼で利用できます。このバルブは、一般的なサービス用途(空気、不活性ガス、水、油、および軽スラリー)に加えて、食品および飲料業界内の蒸気、温水、および補助流体に適しています。視覚的/電気的位置インジケータやストロークリミッターなど、多くのオプション機能が利用できます。

詳細を見る
AVENTICS™ CL03 シリーズバルブシステム

AVENTICS CL03 シリーズは、食品工業の空気圧ソリューションに最適なバルブシステムであり、クリーンな設計で、構成の柔軟性に優れ、モジュールの拡張がいつでも可能で、最高レベルの防水機能を備えています。合成素材は、洗浄剤や強力な化学薬品に耐性があり、過酷な条件下でも濡れた場所での使用を可能にします。バルブシステムは、単一のシステムで最大 32 の異なる圧力ステージを生成する可能性を備えた卓越した柔軟性を提供します。

詳細を見る

機械安全性

当社の洞察は、エンドユーザーがプロセスの安全性を効率的に保ちながら、従業員のリスクを軽減するのに役立ちます。

メディアとケーススタディ

画像
空気圧部品が、牛乳包装業者において規制に準拠した無菌充填アプリケーションの開発をサポートしました。
画像
統合エンクロージャは、乳製品 OEM にターンキーソリューションを提供しました。
画像
空気圧をカスタマイズすると、チーズ生産者は生産の最新化を図ることができます。