食品パッケージングプロセスの自動化

食品および飲料のパッケージングにおける量と容器の多様性に対応するには、機械のパフォーマンスを向上させ、急速に変化する市場の需要に対応できるソリューションが必要です。 当社は、スループットを向上させ、梱包、パレタイジング、ボトル充填アプリケーションが効率的かつ安全に実行されるようにする、精密に設計されたコンポーネントとカスタマイズされたソリューションを提供します。 Emerson なら、競争力と収益性を維持するために必要な製品、電力制御、データ分析を見つけることができます。

詳細を読む

Sample Image

詳細を読む

Sample Image

パッケージングソリューション


ケースパッカー

Emerson 独自の、徹底的にテストされたソリューションと通信モジュールは、機械の状態監視、安全機能、エネルギー効率を向上させるとともに、製品とアプリケーションの設置面積を削減し、ケースパッカー機械のパフォーマンスを最大限に高めます。

関連製品

AVENTICS™ AF2 流量センサ

AVENTICS AF2 シリーズは、空気圧システムの空気消費量を監視する流量センサであり、漏れが発生した場合に迅速に対処することができます。AF2 シリーズは、エネルギー消費を最適化し、機械のダウンタイム、コストを削減します。

詳細を見る
AVENTICS™ 502 シリーズ方向制御バルブ

AVENTICS 502 シリーズは、高流量を必要とする方向制御およびパイロット用途向けに設計された消費電力が少なく、現場への設置や、構成、変更が非常に簡単な汎用自動化バルブシリーズです。コンパクト (18 mm) なモジュール式 502 シリーズは、自動車およびタイヤ、食品および飲料、製薬、包装機械などの用途に最適です。このバルブは、高流量特性を維持しながら、ISO 15407-2 規格に適合する柔軟性を備えています。さらに言うと、同クラスの他のバルブは、圧力調整器、圧力遮断器、排気流量制御器などの広範な制御アクセサリを提供していません。

詳細を見る
AVENTICS™ AS2 シリーズ メンテナンス装置

AVENTICS AS2 シリーズは、汎用アプリケーション向けのモジュール式の多用途メンテナンス装置です。このシリーズは、コンパクトなサイズで、非常に効率的で、軽量で、使いやすい製品です。AVENTIC AS シリーズは、簡素化された組み立てとメンテナンス作業で信頼性、安全性、効率を保証します。

詳細を見る
AVENTICS™ PRA 空気圧シリンダ

AVENTICS PRA シリーズ(ISO 15552)シリンダは、センサスロットが統合されたコンパクト設計です。PRA (ISO 15552) シリーズシリンダはあらゆる業界でご使用頂けます。これには、一般的な自動化技術、機械とシステムの構築、および特定の業界の用途が含まれます。

詳細を見る

メディアとケーススタディ

画像
食品パッケージング時のリアルタイム漏洩検出
画像
より持続可能なパッケージングのための超音波溶接
画像
食品・飲料機械の性能を最適化

機械の安全な稼働を維持

生産性を損なうことなく機械の安全基準と規制を満たす