高性能なデータセンター向け液体冷却を、ハイパースケールに対応するスピードで実現

重要なデータ・センターの液体冷却システムをより速く展開し、AI 主導の需要に対応します。 Emerson は、レジリエンスの高いサーバ冷却ソリューションを迅速に構築するために必要な流体制御の専門知識とバルブソリューションを提供します。 データセンターの水冷ループから稼働時間を確保する施設システムまで、Emerson は標準仕様および受注設計のソリューションを提供し、効率性を最大化します。 世界規模の製造体制、現地在庫、迅速なサポートを基盤に、確実な納期厳守の配送で、計画どおりの導入を支援します。

資料のダウンロード

Sample Image

カタログをダウンロード

Sample Image

データセンターの冷却システムの効率的な稼働を維持


Data hall cooling distribution unit.

現在のラックは、これまで以上に高温で稼働しています。 コンピューティング密度と発熱量の増加に伴い、サーバ用の液体冷却システムは、確実にその増加に対応し続ける必要があります。 Emerson は、サーバを冷却する媒体の移送・制御・保護に役立つバルブソリューションと、用途に応じた専門知識を提供しています。 ダイレクト・トゥ・チップ冷却やインロー冷却構成からデータセンター全体の液体冷却ループまで、当社は大規模でも信頼性の高い熱管理を可能にする流体制御を提供します。

グリコールと水の循環を途切れさせないことが、重要なシステムの稼働を維持する鍵となります。 ASCO™ 290C 大流量電動バルブは、連続運転で安定した流量を実現するように作まれています。 ウォーターハンマー防止機能と高流量容量を組み合わせ、この最新のバルブは、最も要求の厳しいデータセンター冷却システムで冷却メディアを確実かつ効率的に移動させながら圧力のスパイクを防ぎます。 

性能を持続させるには、ループを停止せずに保守できる機器も必要です。 AGI™ シリーズ M6A 差圧マニホールドにより、作業者は保守時に、冷却液分配ユニット(CDU)内の流量センサを安全に隔離し、均圧および圧抜きを行えます。 確実な接続を実現する転造ねじと、圧力下でも確実に保持される安全性重視のステムを備えたこれらのユニットは、現場で全面的な保守が可能です。これにより、作業者は厳格な安全基準を満たし、計画外の停止時間を短縮できます。

ASCO™ シリーズ 290C 電動比例バルブ

ASCO シリーズ 290C は、高流量機能と耐水ハンマー設計を備えた高速閉電動比例バルブのファミリです。堅牢で信頼性の高いバルブは、滅菌器、ワイン生産(温度調節)、食品加工、洗車設備、ハイドロセラピー、水処理、産業用冷暖房設備、および車載機器を含むさまざまな用途に適しています。

詳細を見る
AGI™計装シリーズ M6A 差圧マニホールド

6000 psig(414 barg)の差圧天然ガスサービスのための 3/16 インチ(4.8 mm)のオリフィスを有する 5 つのバルブマニホールド

詳細を見る

実績のあるポートフォリオと QuickShip プログラムで稼働時間を保護し、ペースを維持しましょう。

Emerson の担当者にお問い合わせください。