ハードウェアとソフトウェアのインテリジェンスで成果を上げる

あらゆるデバイスや個別システムのパフォーマンスを向上させることで、OEE を向上させながらコストとエネルギーの節約を実現できます。 Emerson のインテリジェントな監視ソリューションを使用すると、クラウドへの拡張と高度な分析に備えながら、ローカルレベルのデータから実用的な洞察を得ることができます。 空気圧、集塵、圧縮空気、エネルギー使用量の監視ソリューションを利用することで、コスト削減と OEE の向上をすぐに実現し、工場全体のインテリジェントオートメーションに備えることができます。

ホワイトペーパーのダウンロード

Sample Image

ホワイトペーパーのダウンロード

Sample Image

インテリジェントオートメーション製品


圧縮空気インテリジェンス

バルブ、空気調整ユニット、シリンダなどの空気圧機器は、多くの自動化システムの基盤を形成します。 インテリジェントな監視ソリューションは、機械のダウンタイムやエネルギーコストの増加につながる機器の摩耗や圧縮空気の漏れの原因を検出するのに役立ちます。 Emerson の空気圧監視ソリューションを使用することで、ローカルでのデータ活用、トラブルシューティングの迅速化、コストの迅速な削減、OEE の向上、生産性の向上を実現することができます。
Image

インテリジェントオートメーションソリューション