持続可能なグリーンエネルギーソリューション: バイオ燃料生産の推進
バイオ燃料の生産業務
液化
関連製品
ASCO 220 シリーズ 蒸気および温水用電磁弁
ASCO 220 シリーズ 蒸気および温水電磁弁は、競合製品よりも最大60%多くの流量を提供します。ASCOからの3/4インチのバルブ流量は、競合他社の1インチの流量に相当します。220 シリーズ フローティングPTFEダイアフラムは、他のバルブよりも最大4倍長い、確実なシールと耐久性の向上を提供します。ねじ付きボンネットは簡単に取り外して、迅速な検査と保守性を実現し、ダウンタイムと保守コストを削減します。
ASCO 290 シリーズ 圧力作動式ピストンバルブ
ASCOシリーズ 290 は、要求の厳しい用途向けに構築された圧力作動式の直動式アングルボディピストンバルブです。ストレート型のボディデザインは、ブロンズまたはステンレス鋼で利用できます。このバルブは、一般的なサービス用途(空気、不活性ガス、水、油、および軽スラリー)に加えて、食品および飲料業界内の蒸気、温水、および補助流体に適しています。視覚的/電気的位置インジケータやストロークリミッターなど、多くのオプション機能が利用できます。