SO2 スクラバー用の信頼できるコンポーネント

二酸化硫黄(SO2)の洗浄は、信頼できる認定されたコンポーネントが必要になる重要かつ必要なプロセスです。 Emerson は、スラリー噴霧、再循環、スラッジポンプなどのプロセス向けに、耐久性のあるバルブソリューションを提供しています。 これらのソリューションは、SO2 洗浄システムのダウンタイムとメンテナンスを最小限に抑えます。 Emerson の ASCO シリーズは、スクラバーのコンポーネントが SIL 3 認証や ISO 9001:2000 などの要件を満たすように設計されています。 これらのソリューションは、最高のサービスと信頼性の実績に裏付けられています。

パンフレットを見る

Sample Image

パンフレットを見る

Sample Image

SO2 Scrubber

SO2 スクラバー

二酸化硫黄(SO2)は、石炭火力や化石燃料の燃焼などによる発電時に出る有害な副産物です。 焼却炉や化石燃料発電所の排気は、大気に放出する前に SO2 スクラバーを通過させる必要があります。 SO2 スクラバーは排煙脱硫(FGD)としても知られ、SO2 の 90〜99% を除去できます。 SO2 スクラバーは、排気口で一連のプロセスを実行する大型の垂直タンクです。

関連製品

ASCO 210シリーズ 電磁弁

ASCO 210 シリーズは、液体、腐食性、空気/不活性ガス用の経済的で大流量の電磁弁シリーズです。幅広い圧力定格、サイズ、弾力性のある材料を備えた超高信頼性の2方向バルブは、長い耐用年数と低い内部漏れを提供します。工業用途には、洗車設備、空気圧縮機、ポンプ、洗濯設備、工業用水管理が含まれます。

詳細を見る
ASCO™ シリーズ 314 ソレノイドバルブ

ASCO シリーズ 314 は、直動式の汎用サービスソレノイドバルブのラインで、小型の制御バルブとアクチュエータの適度な流量パイロットとして使用できます。スプリングと2つの可動部のみを備えたこのバルブは、基本的な3方向パイロット操作に最適です。分析および診断機器、自動車、ボトリング、集塵システム、およびライフサイエンスの用途に適しています。

詳細を見る
ASCO™ シリーズ 320 ソレノイドバルブ

ASCO シリーズ 320-s は、幅広い用途向けに設計された常用ソレノイドバルブです。この直動式バルブは、電圧レンジ、過酷な環境、直接マウント、ドリブル制御、および長寿命構造で利用できます分析および診断機器、集塵システム、ライフサイエンス、プレスルームおよび金属スタンピングでの使用に適しています。

詳細を見る
ASCO 342シリーズ 汎用電磁弁

ASCO 342-Sシリーズ は、シングルまたはデュアルソレノイドで使用可能な大流量のスライド式バルブです。直動式と大流量構造により、分析および診断機器、バイオ燃料、集塵システム、加熱機器、精製アプリケーションに最適です。

詳細を見る