オンボードシステムの安全で正確な運用のためのソリューション

商業用および娯楽用船舶では 、機器の効率的な運用 、コスト効率 、持続可能な運用を維持し 、常に信頼性の高い制御を提供する自動ソリューションが必要です 。 OEM 、システム・インテグレータ 、船舶 、船舶オペレータは 、Emerson の空気圧 、バルブ制御システム 、船舶制御を重要にして 、船舶の運用を安全かつ信頼できるようにしています 。 当社のグローバルな設置面積と卓越した専門知識により 、当社のお客様は船舶のライフサイクルを通してEmersonのサポートに依存しています 。

詳細情報

Sample Image

海洋自動化アプリケーション


ship captain looking out on the water

安全性と制御を損なうことなくオンボード船舶システムの信頼性と効率を高めるためには、オートメーションが重要です。 Emerson の高度な制御ソリューションと業界の専門知識を活用すると、複数の船舶機能をサポートし、業務を合理化し、商業用および娯楽用船舶の準備状況を強化することができます。 また、試運転と船舶の耐用年数を通じて、他にないグローバルサポートを受けられます。


当社の包括的なオートメーションソリューションは、多くの船舶機能をサポートし、お客様をサポートしています:


  • 燃料の取扱いやタンクの環境などの危険な海洋用途向けに設計された空気圧システムで、機能の安全性を向上させます。
  • 監視の改善と過酷な条件向けに設計されたコンポーネントを通じて、全体的な機器の有効性 (OEE) を推進します。
  • あらゆるタイプのエンジンおよびトランスミッションと連携する信頼性の高い始動および制御システムで、容器の信頼性と準備を維持します。
  • エネルギー排出量とコストを削減します。

関連製品

AVENTICS™ Marex 3D ジョイスティックシステム

AVENTICS Marex 3D ジョイスティックシステムを使用すると、優れたout応答速度で効率的な操船が可能になります。Marex リモート制御システムをベースとして、最大 6 本のジョイスティックを統合するよう拡張可能で、狭いスペースでも際立ったコントロール性能を発揮します。最新の人間工学に基づいたデザインとあらゆる種類のエンジン、ギアボックス、スラスターに対応したインターフェイスを特徴とする Marex 3D は、最新の船舶エンジン制御用の高度なコンポーネントです。Marex 3D は、オプションとしてダイナミックポジショニング機能も備えています。Marex OS 制御により船舶を容易にアップグレード可能

詳細を見る
AVENTICS™ Marex シリーズ VCS

AVENTICS Marex VCS は、AVENTICS テクノロジーを基礎として最新の効率性と制御機能を組み合わせた、電空式バルブ制御システムです。設置と保守が簡単な Marex VCS は、過酷な環境のタンクに合わせて耐久性が高められており、真水から重油までさまざまな種類の流体が流れる管路でバタフライバルブをリモート制御できます。このシステムには、バックアップユニット、SOS キャビネット、クイッククローズバルブ制御などのオプションがあります。タッチスクリーン制御とモニタリングにより、Marex VCS は高レベルシステムへのデータ送信を可能にし、新しい構築または修理用にカスタマイズできます。

詳細を見る
AVENTICS™ Marex ECS

AVENTICS Marex ECSは、極めて洗練されたデザイン、簡素化されたユーザーエクスペリエンス、安全性、効率的な機能を提供します。CAN バス技術が、最大 4 つのコントロールステーションでシングルもしくはツイン・ディーゼル・エンジンアプリケーションを制御します。コントロール機能には、使いやすいキーパッドアイコンが含まれ、長期間にわたりエンジンとギアボックスを保護するよう設計されています。WiFi を内蔵しているので、モバイルデバイスやコンピュータから調整を行うことができます。

詳細を見る
AVENTICS™ Marex シリーズ OS

AVENTICS Marex OS は、逆動装置や最新の駆動コンセプト(ハイブリッドシステムなど)をはじめ、さまざまな推進システムと連携します。そのアーキテクチャは、ほとんどのお客様の仕様に合わせてカスタマイズできます。トレーンごとにセルフモニタリング CAN バスドライブを 1 基配し、内部ソフトウェア PLC を使用することで、船舶制御の信頼性と適応性を高めます。事前に組み立て済みなので設置が簡単です。

詳細を見る

認証と承認

Emerson と OEM と船舶メーカーとの提携により 、海洋システムと業界の専門知識に共通する認証レベルを満たすように設計された製品カタログが含まれており 、お客様の設計が規制承認をより迅速に満たすのに役立ちます 。 OEM の迅速な診断と予測を 、認証製品やカスタマイズ製品の迅速な試運転と配送を可能にするグローバルネットワークと 、お客様の承認プロセスを迅速化するマーレシステムのオンラインサービスを提供します 。

船舶制御サービス

エマソンのあらゆる種類のライフサイクルサービスを探索し 、商業用および娯楽用船舶の水産物やアプリケーションをサポートしてください 。
自動車の画像
Marexの船舶推進制御装置で船舶を効率的にコントロールする方法をご覧ください
動画を見る
自動車の画像
ストレスのないボート体験を生み出す方法をご覧ください 。
記事を読む
自動車の画像
AVENTICS 空気圧バルブシステムは、海洋掘削作業を効率化します。
もっと詳しく
自動車の画像
Marex OS III がリアリティ TV 番組の漁船の操縦性を向上
もっと詳しく
自動車の画像
当社のソリューションは、空気圧システムから最新の SCR 機能まで対応します。
パンフレットを見る
自動車の画像
北海での安全でハイブリッド旅客の移動を保証
もっと詳しく