水処理向け各種流体制御

Emerson は、移送ポンプやプロセスバルブを制御する水流制御バルブ、バルブ自動化のためのフィールドバス電子機器を備えたコンパクトな空気圧マニホールド、飲料水処理アプリケーションや水処理プラント向けの鉛フリー製品など、幅広い水処理ソリューションを提供しています。

Emerson の完全なプラットフォームソリューションの一環として、ASCO 水処理アプリケーションは次で使用されます:

  • エアレーション/臭気制御
  • バイオ精製所ソリューション
  • 消毒/ろ過
  • プロセスバルブパイロット
  • シール制御
  • 固形物脱水



パンフレットを表示

Sample Image

パンフレットを表示

Sample Image

水処理ソリューションについて


スクリーニング・沈殿

水処理はスクリーニングから始まります。 処理システムに流入する水は、すべて第 1 スクリーニング槽を通過します。 微生物以外のごみや異物は、何枚かのスクリーンを通過すると除去されます。 水は沈殿槽に移され、底に溜まった非懸濁粒子の沈殿物はスラッジポンプの処理によって除去されます。

関連製品

ASCO™ シリーズ 562 スプールバルブ

ASCOシリーズ562スプールバルブは、上流、中流、および下流の石油およびガス市場での制御バルブ自動化向けに設計されています。バルブには、ミッションクリティカルなアプリケーションで比類なき信頼性を実現する、実績のあるASCOのソレノイドテクノロジが組み込まれています。シリーズ562は、複動プロセスバルブアプリケーション用に作られた四方バルブです。過酷な環境での耐腐食性のため、1/4インチから1インチまでの真鍮製および316Lステンレス鋼の構造で入手できます。

詳細を見る
ASCO 210シリーズ 電磁弁

ASCO 210 (8210)シリーズは、液体、腐食性流体、空気 / 不活性ガスに対応する、経済的で大流量の汎用ソレノイドバルブシリーズです。 幅広い圧力定格、サイズ、弾性材料の選択肢を備えた超高信頼性の 2 方向ソレノイドバルブで、長い耐用年数と低い内部漏れ量を実現します。 工業用途には、洗車設備、空気圧縮機、ポンプ、洗濯設備、工業用水管理が含まれます。

詳細を見る
ASCO 212 複合弁

ASCOは、8212 プラスチック電磁弁としても知られている 212 シリーズで複合バルブテクノロジーを完成させました。堅牢で設置が容易なバルブは、商業および工業用途の浄水および空調システム用に特別に設計されています。市場で最高の圧力と温度の定格(最大150 psiおよび150°F)を持つ 212 シリーズは、複合形バルブの他のタイプに見られる故障と信頼性の問題を解決します。軽量のエンジニアリングプラスチックボディは、最大 100 万回の作動サイクルを実現するように構築およびテストされています。212 シリーズには、ASCO の新しい FasN ユニバーサル接続システムが搭載されています。これは、世界最速で最も安全なバルブ接続技術です。

詳細を見る
ASCO 551シリーズ ソレノイド・スプール・バルブ

ASCO 551シリーズ は、過酷な環境で空気または不活性ガスを制御するのに理想的な、コンパクト・ソレノイド・スプール・バルブシリーズです。このバルブのユニークなデザインは、硬質 T シールと柔軟な O リングを組み合わせ、バブルタイトシャットオフ、汚れ防止、数百万サイクルの信頼性を実現します。551シリーズは、¼インチNPTおよびBSP接続を備えたアルマイトアルミニウム、ブラス、およびステンレス鋼の本体で提供されます。化学薬品、精製、食品および飲料の用途、およびライフサイエンス処理で見られる過酷な条件に適しています。

詳細を見る

お客様の成功事例