Afag クリーンルームでの供給

クリーンルーム環境向けに設計された Afag 材料ハンドリングソリューションは、卓越した性能と衛生面のコンプライアンスを提供します。当社の供給製品は、アドバンストテクノロジーと堅牢な設計により、繊細なコンポーネントの的確なハンドリングに優れ、要求の厳しいクリーンルーム環境での最適な生産性を実現します。高い衛生基準を備えた環境で正確かつ信頼性の高い運用効率を向上させたい場合、Afag のクリーンルームをお勧めします。

機能

  • ISO クラス 7 に準拠した検証済みクリーンルームの適合性
  • 医療技術用途向け設計基準により、簡単な洗浄が保証されます
  • 可能であれば、電動 Afag によるハンドリングで複数部品の供給
  • FDA ポリアミド、アルミニウム、またはステンレス鋼製の振動コンベアポット
  • 医学的に承認された材料証明書付き材料の使用
  • 高合金研磨済みステンレス鋼シート製の分別ポット