Afag EPS マキシガントリ h

Afag EPS マキシガントリ h 製品の使用により、自動化機能を改善します。これらのソリューションを利用することで、あらゆる産業において高いパフォーマンスと信頼性をもたらします。Afag EPS マキシガントリ h 製品を搭載すると、自動化機能が改善されます。これらのソリューションを利用することで、あらゆる産業において高いパフォーマンスと信頼性をもたらします。ガントリ h 機能を搭載すると、複雑なモーションコントロールを正確かつ迅速に実行し、さまざまな用途の生産性を最適化します。アドバンストテクノロジーで作られた Afag EPS マキシガントリ h 製品は、要求の厳しい産業において、高速かつ高精度なソリューションを実現します。

機能

  • 作業領域での取り扱いに最適な堅牢な構造
  • 大容量に適しています
  • 最大 200 mm ストロークの Z 軸