Afag EPS ミニ YZ Pneumatic

Afag EPS ミニ YZ pneumatic 製品で最適化されたオートメーションを体験してください。高度な技術と堅牢な構造により、要求の厳しい産業環境において非常に正確で信頼性が高く、効率的な操作を実現します。コンパクトで軽量な設計により、既存のシステムへの容易な統合、生産性の最適化、ダウンタイムの短縮を実現します。Afag の EPS ミニ YZ 製品およびその他の空気圧ソリューションは、幅広い自動化用途でスムーズで信頼性の高い空圧作動を実現する、信頼性の高い革新的なソリューションです。

機能

  • コンパクトで、事前に配線および配管が完了しているため、すぐに操作可能
  • Y 軸と Z 軸で中間停止可能
  • 最大 150 mm の Y ストローク