Afag シリーズ GMQ/RE グリップ回転モジュール

Size
Afag GMQ/RE グリッパは、オートメーションにおける精密な把持および回転作業用に設計された強力な組み合わせです。多様なワークピースを処理するためのカスタマイズ可能な機能を備えており、安全で効率的な取り扱いを実現証します。RE-50 回転モジュールと組み合わせることで、シームレスな回転と正確な位置決めが可能になり、システム全体の柔軟性と生産性が向上します。GMQ/REは、Afagのアドバンスト技術と耐久性のある構造により、信頼性が高く正確なグリップおよび回転ソリューションに依存する要求の厳しい産業用途に最適です。Afag GMQ/RE でオートメーションプロセスを向上させ、効率と性能の新たな基準を達成します。

機能

  • モジュラーコンビネーション
  • チューブやケーブルの移動なし
  • グリッパは任意の位置で回転できます