Afag PEL シリーズポータル軸

Discover the precision and reliability of Afag PEL Portal axes. Seamlessly integrating into industrial automation systems, these solutions offer exceptional performance and durability. Engineered with advanced technology, PEL Portal axes excel in precise motion control tasks, ensuring optimal productivity across various applications. With a compact design and high-speed capabilities, Afag PEL deliver efficient and accurate movement in demanding environments. Trust the precise, reliable linear motion control of Afag PEL Portal axes to deliver the performance you need for your automation setup.

1 - 10 の 30 製品の結果
列を選択
 タイプ
ストローク長
速度 最大
連続力
ピーク力 Fx
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
50444484

Afag PEL20-SL シリーズポータル軸 50444484

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
PEL20-080-SL80 mm6.8 m/s15 N67 N
リストに追加
No Image Available For Product
50444485

Afag PEL20-SL シリーズポータル軸 50444485

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
PEL20-140-SL140 mm6.8 m/s15 N67 N
リストに追加
No Image Available For Product
50444486

Afag PEL20-SL シリーズポータル軸 50444486

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
PEL20-210-SL210 mm6.8 m/s15 N67 N
リストに追加
No Image Available For Product
50444487

Afag PEL20-SL シリーズポータル軸 50444487

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
PEL20-270-SL270 mm6.8 m/s15 N67 N
リストに追加
No Image Available For Product
50444488

Afag PEL20-SL シリーズポータル軸 50444488

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
PEL20-370-SL370 mm6.8 m/s15 N67 N
リストに追加
No Image Available For Product
50444489

Afag PEL20-SL シリーズポータル軸 50444489

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
PEL20-550-SL550 mm6.8 m/s15 N67 N
リストに追加
No Image Available For Product
50444490

Afag PEL20-SL シリーズポータル軸 50444490

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
PEL20-640-SL640 mm6.8 m/s15 N67 N
リストに追加
No Image Available For Product
50444491

Afag PEL20 シリーズポータル軸 50444491

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
PEL20-06060 mm4.8 m/s31 N137 N
リストに追加
No Image Available For Product
50444492

Afag PEL20 シリーズポータル軸 50444492

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
PEL20-130130 mm4.8 m/s31 N137 N
リストに追加
No Image Available For Product
50444493

Afag PEL20 シリーズポータル軸 50444493

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
PEL20-190190 mm4.8 m/s31 N137 N
リストに追加