Afag シリーズ PSG1 圧電制御装置

Afag PSG1 電気制御装置の最先端のパフォーマンスをご覧ください。精密さと耐久性を重視して設計されたこれらのアクチュエータは、オートメーションシステムへのシームレスな統合を実現します。PSG1 シリーズは、アドバンスト機能と堅牢な構造により、幅広い産業用途におけるスムーズで効率的な動作を保証します。Afag アクチュエータは、正確な位置決めや迅速な駆動が必要な場合も、プロセスの最適化に必要な汎用性と信頼性を提供します。

機能

  • HLF-P リニアフィーダの運用にのみ適しています
  • 主電源周波数に依存しない調整可能な駆動周波数を生成
  • 内部補償により、グリッド変動時に一定のコンベア容量を実現