Afag 周波数制御ユニット SIGA

Afag SIGA 周波数制御ユニットは、オートメーションシステムにシームレスに統合できるように設計されています。統合されて調整可能なソフト始動により、振動フィーダをジャークなしで始動できるため、誘導負荷の連続可変制御に最適です。Afag の SIGA 制御ユニットは、正確かつ一貫性のある供給オペレーションとオートメーションプロセスの最適化を実現します。

機能

  • 統合されて調整可能なソフト始動により、振動フィーダのジャークなしでの始動が保証されます
  • 誘導性負荷を連続的に可変制御するための電子周波数制御ユニット
  • 0.1 Hz ステップにおける周波数設定