AGI™計装モデル M4TL 2 バルブ差圧マニホールド
機能
- 従来の「パイピングアップ」の方法で使用されていたいくつかの部品を排除することにより、機器をマニホールドに入れたときのコストを 20~30% 削減します。
- コンパクトな設計により、操作と設置には最低限のスペースのみで済みます。
- 自由に旋回可能なボール・エンド・ステムは、シートのかじりをなくし、気泡の遮断を保証します。
- マニホールドに直接ボルトで固定されているため、簡単に機器を取り外せます。信号ライン、パージラインなどは影響を受けず、修理、サービス、キャリブレーションを容易にします。
- マニホールド、スチームブロック、ブラケット、および関連する全ての配管用の AGCO マウントは、プラント建設時に機器なしですぐに取り付けることができます。
- AGCO マウントによる確実な取り付け。パイプスタンドがマニホールドを介して直接支持されていると、機器配管の安定性が向上します。
- 全てのパッキンはステムねじの下にあり、ボディ・ボンネット・シールはプロセス流体の腐食を最小限にするねじ山の下にあります。
- 機器の損傷の可能性が減少しました。AGCO マウントにより、機器は最終的な「ループ」チェックアウトまで安全に倉庫保管することができます。