AGI™計装シリーズ M5/M51 マルチポート・ゲージ・バルブ

コンパクトで軽量なマルチポートバルブ。最大 414 barg(6,000 psig)または 690 barg(10,000 psig)の圧力に対応します。

機能

  • 漏れ点を減らし、複数の機器を設置する場合のコンポーネントの最小化とプロセスの浸透によりコストを削減します。
  • コンパクトな設計により、スペース要件を最小限に抑えます。 軽量で接続強度が向上し、ゲージホイップが低減します。
  • 長いボディオプションは、最大 4 インチ(102 mm)のパイプ断熱を可能にします。
  • ソフトシートは交換可能で、再現性の高いバブルタイトシャットオフによりダーティサービスで動作することができます。
  • 修理可能な金属製のシートは、バルブをラインから取り外さずに表面を改質することができます。
  • ボール・エンド・ステムは、シートのかじりをなくし、気泡を遮断し、寿命を長持ちさせます。硬化した非回転ボールは、完全なアライメント閉鎖を保証します。
  • ねじの下のパッキンは、潤滑剤の流出、ねじの腐食、プロセスの汚染を防ぎ、かじりをなくします。
  • 簡単に調節可能なパッキンは、交換のダウンタイムを減少させ、バルブ寿命を延長します。
  • 安全な後部シートは、ステムの噴出や偶発的な外れを防ぎ、完全に開いた状態で、金属と金属の二次ステムシールを提供します。
  • ENC メッキが施された 316 SS は、ステムスレッドのかじりまたは凍結を防止します。
  • 転造されたステム、ボンネット、オス NPT スレッドは、強度を高めます。
  • パッキン部分のミラーステム仕上げにより、スムーズな操作が可能になり、パッキンの寿命が延びます。