ASCO 047 シリーズ 手動リセットバルブ
仕様
| バルブ作動 | ソレノイド - ラッチング |
| 本体材質 | ブラス、ステンレススチール |
| 流体 | 空気; 不活性ガス; 軽油; 蒸気; 水 |
| 配管口径/ ポートサイズ | 1/2 " |
| ポートタイプ | NPTF |
| 機能 | 3方向 - 3/2ユニバーサル |
| 流量 | 0.1 Cv ~ 0.5 Cv |
| 電圧 | 24 AC; 120 AC; 480 AC; 6 DC; 12 DC; 24 DC; 120 DC; 240 DC | 60 |
| 最大作動圧力差 / 最大作動圧力 | 150 PSIGに真空 |
| 作動環境 | 腐食性; 危険; 屋内 |
| 規格 / 規制 | CSA; Type3; Type7; Type9 |