ASCO 065 シリーズ小型電磁弁

ASCO 065 シリーズは、医療およびガス分析装置、漏れ検出器などの分析および診断機器向けに設計された小型電磁弁シリーズです。バルブはガスの制御に適しており、流体の汚染がないことを保証するために平ばね技術を組み込んでいます。065 シリーズは、中性ガスを使用した場合、10億サイクル以上の超長寿命を実現するように設計されています。

仕様

バルブ作動ソレノイド
本体材質ステンレス鋼
メディア空気、不活性ガス
配管口径 / ポートサイズM5
ポートタイプUNF
機能2 方向- 2/2 常時閉; 2方向 - 2/2 常時開; 3方向 - 3/2常時閉、クローズセンター
流量.04 ~ .2 Kv
電圧12 DC
最大作動圧力差 / 最大作動圧力真空~ 10.3 Bar
操作環境腐食性; 危険; 屋内