仕様
| バルブアクチュエーション | ソレノイド |
| メディア | 空気、不活性ガス |
| 本体材質 | ステンレス鋼 |
| 機能 | 2 方向 2/2 ノーマルクローズ、3 方向 3/2 ノーマルクローズ、3 方向 3/2 ユニバーサル |
| パイプ / ポートサイズ | M5、10-32、1/4"-28 マニホールド |
| ポートタイプ | マニホールド、インライン |
| 電圧 | 12 VDC、24 VDC |
| 流量 | 0.014~0.289 Kv(0.016~0.325 Cv) |
| 最大差圧 / 最大動作圧力 | 真空から 6.9 bar(100 psi)まで |
| 動作環境 | 屋内、腐食性 |