ASCO 108 シリーズ電磁弁
仕様
| バルブ作動 | ソレノイド |
| 配管口径/ ポートサイズ | M5; 1/8 " |
| ポートタイプ | フランジ |
| 機能 | 2方向 - 2/2常時閉 |
| 電圧 | 12 DC; 24 DC; 48 DC; 24 AC; 230 AC; 115 AC | 50 |
| 最大作動圧力差 / 最大作動圧力 | 10.3 Bar; 10.3-34.5 Bar に真空 |
| 規格 / 規制 | IP65 |
| 作動環境 | 屋内 |
| 流体 | 空気、不活性ガス; 水; 軽油; 燃料油 |
| 本体材質 | ブラス |
仕様
| バルブ作動 | ソレノイド |
| 配管口径/ ポートサイズ | M5; 1/8 " |
| ポートタイプ | フランジ |
| 機能 | 2方向 - 2/2常時閉 |
| 電圧 | 12 DC; 24 DC; 48 DC; 24 AC; 230 AC; 115 AC | 50 |
| 最大作動圧力差 / 最大作動圧力 | 10.3 Bar; 10.3-34.5 Bar に真空 |
| 規格 / 規制 | IP65 |
| 作動環境 | 屋内 |
| 流体 | 空気、不活性ガス; 水; 軽油; 燃料油 |
| 本体材質 | ブラス |