Numatics™ シリーズ 14 フィルタ、レギュレータ、ルブリケータ
機能
- ボタンネジ 2 本と O リングシールによる簡単な組み立てで、漏れを抑え、設置コストを低減します
- 統合された取り付け穴により、取り付けブラケットが不要になり、構成部品を独立ユニットとして直接取り付けることができます
- 圧力降下を最小限に抑えた大流量設計により、空気供給製品が空気圧システムの動作を制限しません
- 広範囲のフィルタ要素(微粒子、凝集、吸着)により、最大限のろ過の柔軟性が得られます
- 3ミクロンプレフィルタ付き合体フィルター / レギュレータの組み合わせで、省スペース・省資源を実現します