ASCO™ HOV 148/149 シリーズ

Configure 149
ASCO 148/149 シリーズ は、コンパクトで安全な 2 方向および 3 方向の遮断弁と電動アクチュエータで構成されています。この新製品は、燃料油バーナ/ボイラ用途に特化して設計されているため、OEM、販売店、下請業者、エンドユーザは、高流量と高圧設計によって燃料油用途の安全性と信頼性を高め、高熱出力を強化する新たな燃焼安全遮断バルブをオプションに加えることができます。このバルブは、バイオディーゼル 100% までの燃料に適しています。このシステムは全体として、UL、FM、CSA の認証を受けた国際的な規格を満たしています。

仕様

材質バルブ: 真ちゅう<br>アクチュエータ: ダイカストアルミ
シール材質PTFE<br>流体と接触する材質: 真ちゅう、亜鉛メッキ鋼、ステンレス鋼、PTFE、バイトン (FKM)
媒体60 SSU の No. 2 燃料油、300 SSU の No. 4 <br>燃料油5000 SSU の No. 5 燃料油、5000 SSU の No. 6 燃料油 (加熱済)<br>B20/100 バイオディーゼル燃料油
パイプ・サイズ3/4 インチ (初期設定)、パイプリデューサの設置により、現場で 1/2 インチまで縮小可能 (非付属)
機能3 方向 (初期設定)、ポート 3 へのプラグ設置により、2 方向に変更可能 (非付属)
流量係数 CV (Kv)5.16 (4.46)<br>5.47 (4.73)
最大作動圧力差 bar(psi)300 (20.68)
流体最高温度 °C (°F)149 (300)
周囲温度範囲-40 °C から 66 °C <br>(-40 °F から 150 °F)
バルブアクチュエーション電動式
電圧120V/60Hz, 110V/50Hz, 240V/60Hz, 230V/50Hz