ASCO 202 シリーズ プレシフロー 比例制御電磁弁
仕様
| バルブ作動 | ソレノイド |
| 本体材質 | ブラス-ニッケルメッキ; エンジニアリングプラスチック; ステンレススチール |
| 流体 | 空気、不活性ガス |
| 配管口径 / ポートサイズ | 1/8 "; M5 |
| ポートタイプ | G ISO228/1-G BSPP |
| 機能 | 2方向 - 2/2常時閉 |
| 流量 | .05 Cv 未満; .05-.1 Cv; 0.1 Cv ~ 0.5 Cv |
| 電圧 | 6 DC; 12 DC; 24 DC - 50/60 |
| 最大作動圧力差 / 最大作動圧力 | 150 PSIGに真空 |
| 作動環境 | 屋内 |
| 規格 / 規制 | IP65 |