ASCO 202シリーズ プレシフロー 比例制御電磁弁

ASCO 202 シリーズ プレシフロー電磁弁は、医療機器および分析機器の流量を正確に制御するように設計されています。コイルへの電気入力信号を変えることにより、空気と不活性ガスの流量を比例制御するように設計されています。コンパクトで信頼性の高いバルブは、ガスクロマトグラフィ、マスフローコントローラ、歯科用機器、血圧モニタリング機器などの用途に適しています。

1 - 1 の 1 製品の結果
列を選択
コイルクラス
ワット数
製品の種類
バルブ機能
クイックシップ可
可用性
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
R202A545L0V00F1

ASCO R202A545L0V00F1

コイルクラスワット数製品の種類バルブ機能クイックシップ可
2 way - 2/2 Normally Closed|2/2
リストに追加