ASCO™ 209 シリーズ比例弁

ASCO™ 209 シリーズ比例ソレノイドバルブは、空気、不活性ガス、液体の流量を高い再現性で比例制御するよう設計されています。このバルブシリーズは、コイルに対する電気入力信号を変化させることによって作動します。このバルブシリーズは、正確な比例流量制御のパフォーマンスの新しいベンチマークを設定します。このシリーズは、消費電力を抑制しつつ最高レベルの精度を実現することで、システムパフォーマンスの最適化と効率化を図れるよう設計されています。バルブは非常に汎用性が高く、化学薬品投与、コーヒーマシン、冷却システム、水素燃料電池に至るさまざまな用途で使用できます。

仕様

バルブアクチュエ―ションソレノイド
本体材質ブラス、ステンレス鋼
メディア空気、中性ガス、液体
パイプ / ポートサイズ1/8"、1/4"、パッドマウント
ポートタイプG ISO228/1-G BSPP、NPT、パッドマウント
機能2 方向 - ノーマルクローズ
流量0.02 Kv から 0.26 Kv まで
電圧12 DC; 24 DC
最大差圧 / 最大動作圧力真空 ~ 16 Bar
動作環境屋内、屋外
保護等級IP65