ASCO 220 シリーズ 蒸気および温水用電磁弁

ASCO 220 シリーズ 蒸気および温水電磁弁は、競合製品よりも最大60%多くの流量を提供します。ASCOからの3/4インチのバルブ流量は、競合他社の1インチの流量に相当します。220 シリーズ フローティングPTFEダイアフラムは、他のバルブよりも最大4倍長い、確実なシールと耐久性の向上を提供します。ねじ付きボンネットは簡単に取り外して、迅速な検査と保守性を実現し、ダウンタイムと保守コストを削減します。