製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO 225 シリーズ 電磁弁

ASCO 225 シリーズは、パッケージング用途向けに設計されたコンパクトな直動形小型電磁弁シリーズです。バルブは最小作動圧力を必要とせず、それらの動作は取り付け位置の影響を受けません。

仕様

バルブ作動ソレノイド; ソレノイド- 直動形
本体材質ブラス、ステンレススチール
流体空気、不活性ガス; 水; 軽油
配管口径 / ポートサイズ1/8 "
ポートタイプG ISO228/1-G BSPP
機能2方向 - 2/2常時閉
電圧24 DC; 48 DC; 24 AC; 115 AC; 230 AC | 50; 60
最大作動圧力差 / 最大作動圧力真空 10.3 Bar; 10.3-34.5 Bar; 真空 150 PSIG; 150-500 PSIG; 34.5 Bar 以上; 500 PSIG 以上
規格 / 規制IP65; ATEX ゾーン2-22; UL; CSA