ASCO 231 シリーズ 電磁弁
仕様
| バルブ作動 | ソレノイド - エアパイロット |
| 本体材質 | ブラス |
| 流体 | 空気、不活性ガス; 軽油; 燃料油 |
| 配管口径 / ポートサイズ | 3/8 "; 1/2 " |
| ポートタイプ | G ISO228/1-G BSPP |
| 機能 | 3/2 常時閉、3/2 常時開、3/2 ユニバーサル |
| 流量 | 12 kv 以上 |
| 電圧 | 24 DC; 230 AC; 48 DC; 120 DC - 50 |
| 最大作動圧力差 / 最大作動圧力 | 10.3-34.5 Bar; 真空 10.3 Bar; 真空 150 PSIG; 150-500 PSIG; 34.5 Bar 以上; 500 PSIG 以上 |
| 規格 / 規制 | ISO |