ASCO 232 シリーズ 電磁弁

ASCO 232 シリーズ は、原子力工業の要件を満たす電磁弁シリーズです。頑丈なバルブには、ステンレススチールの内部部品とブラスの本体があります。

仕様

バルブ作動ソレノイド
本体材質ブラス
流体空気、不活性ガス
配管口径 / ポートサイズ3/8 "; 1/2 "
ポートタイプG ISO228/1-G BSPP
機能4方向 - 4/2
電圧48 DC; 125 DC バッテリー充電
最大作動圧力差 / 最大作動圧力10.3-34.5 Bar; 真空 10.3 Bar; 真空 150 PSIG; 150-500 PSIG; 34.5 Bar 以上; 500 PSIG 以上