ASCO 238 シリーズ 電磁弁

ASCO 238シリーズは、空気、不活性ガス、水、および軽油を処理するように設計された汎用バルブシリーズです。2方向パイロット式バルブのコンパクトな構造は、スペースを節約し、設置時間を短縮し、サービスを簡素化すると同時に、短いストロークでサイクル寿命を延ばします。238 シリーズは、エアライドサスペンションシステム、商業用厨房および洗濯機器、包装、および上下水道システムに適しています。

Your selection:
    Brass
    Stainless Steel
    F
    4.5
    4 W
    5 W
    6 W
    6.9 W
    G ISO228/1-G BSPP
    2 way - 2/2 Normally Closed
    1"
    1/2"
    3/4"
    3/8"
    3 Day
    7 Day
    Same Day
    1 - 10 の 25 製品の結果
    列を選択
    本体材質
    コイルクラス
    流量 (Cv)
    周波数
    ワット数
    圧力ポート/継手
    バルブ機能
    電圧
    製品の種類
    パイプ/ポートサイズ
    クイックシップ可
    可用性
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    SC8238T405AC120/60

    ASCO SC8238T405AC120/60

    本体材質コイルクラス流量 (Cv)周波数ワット数
    4.5
    $241.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    SCE238D001.230/50-60

    ASCO SCE238D001.230/50-60

    本体材質コイルクラス流量 (Cv)周波数ワット数
    真鍮F4 W
    リストに追加
    No Image Available For Product
    SCE238D002MO.230/50-60

    ASCO SCE238D002MO.230/50-60

    本体材質コイルクラス流量 (Cv)周波数ワット数
    真鍮F4 W
    リストに追加
    No Image Available For Product
    SCE238D002MO.24/DC

    ASCO SCE238D002MO.24/DC

    本体材質コイルクラス流量 (Cv)周波数ワット数
    真鍮F6.9 W
    リストに追加
    No Image Available For Product
    SCE238D003.24/DC

    ASCO SCE238D003.24/DC

    本体材質コイルクラス流量 (Cv)周波数ワット数
    真鍮F6.9 W
    リストに追加
    No Image Available For Product
    SCE238D004.115/50

    ASCO SCE238D004.115/50

    本体材質コイルクラス流量 (Cv)周波数ワット数
    真鍮F4 W
    リストに追加
    No Image Available For Product
    SCE238D004.24/50-60

    ASCO SCE238D004.24/50-60

    本体材質コイルクラス流量 (Cv)周波数ワット数
    真鍮F4 W
    リストに追加
    No Image Available For Product
    SCE238D004.24/DC

    ASCO SCE238D004.24/DC

    本体材質コイルクラス流量 (Cv)周波数ワット数
    真鍮F6.9 W
    $697.86
    リストに追加
    No Image Available For Product
    SCE238D005.24/DC

    ASCO SCE238D005.24/DC

    本体材質コイルクラス流量 (Cv)周波数ワット数
    真鍮F6.9 W
    リストに追加
    No Image Available For Product
    SCE238D005E.230/50-60

    ASCO SCE238D005E.230/50-60

    本体材質コイルクラス流量 (Cv)周波数ワット数
    リストに追加