ASCO 240 シリーズ 蒸気および温水用電磁弁

ASCO 240 シリーズ は、蒸気や温水などの高温流体の課題に対処するように設計された2方向常時閉パイロット操作バルブシリーズです。ブラス製のボディを備えたAC電圧で利用可能なこれらのバルブは、商業用厨房、洗濯、および加熱機器の用途に適しています。

仕様

バルブ作動ソレノイド; ソレノイド- 直動式
本体材質ブラス
流体温水; スチーム
配管口径 / ポートサイズ1/2 "; 3/4 "; 3/8 "; 1 "
ポートタイプNPTF
機能2方向-2/2常時閉; 2方向-2/2常時開
流量0.1 Cv ~ 0.5 Cv; 2.0 Cv ~ 6.0 Cv; 6.0 Cv ~ 14.0 Cv
電圧110 AC; 24 AC; 120 AC; 220 AC; 12 DC; 24 DC; 115 AC; 208 AC; 480 AC | 50; 50/60; 60
最大作動圧力差 / 最大作動圧力10.3バールまで真空; 150 PSIGまで真空
作動環境屋内
規格 / 規制CSA; UL