ASCO 256 シリーズ コンパクト電磁弁

ASCO 256 シリーズ 電磁弁は、幅広い工業および商業アプリケーションのシャットオフ制御用に設計されています。これらのバルブは、燃料油やガスバーナーから飲料水やフードサービスの用途に至るまで、さまざまな用途でサードパーティの承認を受けています。コンパクトなデザインは狭いスペースに収まり、どの位置にも取り付け可能で、複数のマニホールド構成で利用できます。バルブは、瓶詰めライン、商業厨房、ランドリー、暖房機器に最適です。

Your selection:
    Solenoid
    Solenoid - Direct Acting
    ISO G Body Connections
    NPT Body Connection
    Nut for Tube
    Pad Mount
    Push-in Fitting
    Brass
    Composite
    Stainless Steel
    EU Regulation 1935/2004
    NSF
    FB
    FT
    1/4"
    1/8"
    135
    220
    230
    25
    135
    220
    25
    390
    NPT
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    135
    220
    25
    400
    Air, Inert Gas
    Fuel Gas
    Fuel Oil
    Light Oil
    Steam
    Water
    135
    220
    25
    400
    Din Type Coil without Connector
    Flying Leads
    With Spade Plug Connector
    Solenoid Valve
    12 DC
    24 AC
    24 DC
    110 AC
    110 DC
    120 AC
    120 DC
    220 AC
    240 AC
    2 way - 2/2 Normally Closed
    2 way - 2/2 Normally Open
    3 way - 3/2 Normally Open
    6.3
    6.3 W
    6.9
    6.9 W
    EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer)
    FPM (Fluoroelastomer)
    NBR (Nitrile)
    RUBY (FPM Seal)
    5 Day
    7 Day
    Same Day
    1 - 10 の 236 製品の結果
    列を選択
    作動方式
    接続タイプ
    本体材質
    証明書
    コイルクラス
    パイプ/ポートサイズ
    最大作動圧 (軽油)
    最大作動圧 (水)
    圧力ポート/継手
    周波数
    最大作動圧(PSI)
    媒体
    最大作動圧 (空気)
    電気接続タイプ
    製品の種類
    電圧
    バルブ機能
    ワット数
    シーリング材
    クイックシップ可
    可用性
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    0256C140L0V00F1

    ASCO 0256C140L0V00F1

    作動方式接続タイプ本体材質証明書コイルクラス
    チューブ用ナットコンポジット樹脂
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0256C140S0V00F1

    ASCO 0256C140S0V00F1

    作動方式接続タイプ本体材質証明書コイルクラス
    チューブ用ナットコンポジット樹脂
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0256C141L09CKF0

    ASCO 0256C141L09CKF0

    作動方式接続タイプ本体材質証明書コイルクラス
    チューブ用ナットコンポジット樹脂NSF|EU Regulation 1935/2004
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0256C141L09CKF1

    ASCO 0256C141L09CKF1

    作動方式接続タイプ本体材質証明書コイルクラス
    チューブ用ナットコンポジット樹脂NSF|EU Regulation 1935/2004
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0256C141L09CMF0

    ASCO 0256C141L09CMF0

    作動方式接続タイプ本体材質証明書コイルクラス
    チューブ用ナットコンポジット樹脂NSF|EU Regulation 1935/2004
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0256C141L09CMF1

    ASCO 0256C141L09CMF1

    作動方式接続タイプ本体材質証明書コイルクラス
    チューブ用ナットコンポジット樹脂NSF|EU Regulation 1935/2004
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0256C141L0V00F1

    ASCO 0256C141L0V00F1

    作動方式接続タイプ本体材質証明書コイルクラス
    チューブ用ナットコンポジット樹脂
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0256C141S09CMF1

    ASCO 0256C141S09CMF1

    作動方式接続タイプ本体材質証明書コイルクラス
    チューブ用ナットコンポジット樹脂EU Regulation 1935/2004|NSF
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0256C141S0V00F1

    ASCO 0256C141S0V00F1

    作動方式接続タイプ本体材質証明書コイルクラス
    チューブ用ナットコンポジット樹脂
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0256C143L0V00F0

    ASCO 0256C143L0V00F0

    作動方式接続タイプ本体材質証明書コイルクラス
    チューブ用ナットコンポジット樹脂
    リストに追加