ASCO 262 & 263 シリーズ(別名 8262 & 8263)は、ブラス製またはステンレススチール製から選択できる、一般用途および特殊用途向けの双方向ソレノイドバルブシリーズです。 この堅ろうなシリーズは、空気/不活性ガス、水、温水、蒸気、軽油、燃料ガス、燃料油、バイオディーゼル燃料(B100)、極低温流体など、さまざまな流体に対応しています。 262 & 263 シリーズは、洗車システム、食器洗い機、洗濯機、ポンプ、コンプレッサ、ボイラー、バーナー、食品加工などの商業および工業用途に適しています。