ASCO™ シリーズ 283 流体遮断ソレノイドバルブ
仕様
| バルブアクチュエ―ション | ソレノイド |
| 本体材質 | エンジニアリングプラスチック |
| 媒体 | 有害な流体/気体 |
| パイプ / ポートサイズ | 1/4 "; 1/8 "; 8 mm |
| ポートタイプ | G ISO228/1-G BSPP |
| 機能 | 2 方向 - 2/2 ノーマルクローズ、2 方向 - 2/2 ノーマルオープン |
| 流量 | 0.1 Cv ~0.5 Cv; 0.5 Cv ~1.0 Cv; 2.0 Cv ~6.0 Cv; 6.0 Cv ~ 14.0 Cv |
| 電圧 | 12 DC; 24 DC; 24 ~ 120 AC/DC 電圧範囲 | 50; 60 |
| 最大差圧 / 最大動作圧力 | 150 PSIG に真空 |
| 動作環境 | 屋内 |
| 標準 / 規格 | IP65 |