製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ シリーズ 284 ピンチバルブ

ASCO シリーズ 284 ソレノイド・ピンチ・バルブは、分析および医療機器、滅菌および無菌システム、および食品用途で、非常に腐食性が高いまたは高純度の液体で使用するように設計されています。アルミニウム製のボディ、制御機構とチューブ内の流体を密閉した2方向バルブにより、可動部品の摩擦による微粒子汚染を防ぎ、液体の純度を最大限に高めます。典型的な用途には、血液透析装置、尿採取および静脈内(IV)システム、および薬物の投与が含まれます。

仕様

バルブ作動ソレノイド
本体材質アルミニウム
メディア有害な流体/気体
機能2方向-2/2常時閉; 2方向-2/2常時開
電圧12 DC; 24 DC - 50/60
最大作動圧力差 / 最大作動圧力150 PSIGに真空
操作環境屋内
規格 / 規制IP65; IP40