ASCO 290 シリーズ 圧力作動式ピストンバルブ

ASCOシリーズ 290 は、要求の厳しい用途向けに構築された圧力作動式の直動式アングルボディピストンバルブです。ストレート型のボディデザインは、ブロンズまたはステンレス鋼で利用できます。このバルブは、一般的なサービス用途(空気、不活性ガス、水、油、および軽スラリー)に加えて、食品および飲料業界内の蒸気、温水、および補助流体に適しています。視覚的/電気的位置インジケータやストロークリミッターなど、多くのオプション機能が利用できます。

Your selection:
    Air Operated
    Pressure Operated
    Solenoid
    Bronze
    Stainless Steel
    2.3
    4.1
    5.7
    7.6
    11
    19
    32
    52
    66
    68
    2 way - 2/2 Normally Closed
    2 way - 2/2 Normally Open
    3 way - 3/2 Normally Closed
    Solenoid Valve
    1 1/2"
    1 1/4"
    1"
    1/2"
    2 1/2"
    2"
    3/4"
    3/8"
    Butt Weld
    G ISO228/1-G BSPP
    NPT
    Air, Inert Gas
    Light Oil
    Steam
    Water
    5 Day
    10 Day
    Same Day
    1 - 10 の 83 製品の結果
    列を選択
    作動方式
    最大作動圧 (軽油)
    本体材質
    流量 (Cv)
    最大周囲温度
    バルブ機能
    製品の種類
    最小周囲温度
    最大作動圧(PSI)
    パイプ/ポートサイズ
    圧力ポート/継手
    媒体
    最大作動圧 (水)
    クイックシップ可
    可用性
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    8290A016

    ASCO 8290A016

    作動方式最大作動圧 (軽油)本体材質流量 (Cv)最大周囲温度
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8290A018

    ASCO 8290A018

    作動方式最大作動圧 (軽油)本体材質流量 (Cv)最大周囲温度
    $1,349.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8290A020

    ASCO 8290A020

    作動方式最大作動圧 (軽油)本体材質流量 (Cv)最大周囲温度
    52
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8290A021

    ASCO 8290A021

    作動方式最大作動圧 (軽油)本体材質流量 (Cv)最大周囲温度
    52
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8290A022

    ASCO 8290A022

    作動方式最大作動圧 (軽油)本体材質流量 (Cv)最大周囲温度
    $1,506.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8290A023

    ASCO 8290A023

    作動方式最大作動圧 (軽油)本体材質流量 (Cv)最大周囲温度
    $1,506.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8290A024

    ASCO 8290A024

    作動方式最大作動圧 (軽油)本体材質流量 (Cv)最大周囲温度
    68
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8290A024N

    ASCO 8290A024N

    作動方式最大作動圧 (軽油)本体材質流量 (Cv)最大周囲温度
    空気作動式銅68
    $824.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8290A024S022

    ASCO 8290A024S022

    作動方式最大作動圧 (軽油)本体材質流量 (Cv)最大周囲温度
    空気作動式銅68
    $895.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8290A025

    ASCO 8290A025

    作動方式最大作動圧 (軽油)本体材質流量 (Cv)最大周囲温度
    リストに追加