ASCO™ シリーズ 290C 電動比例バルブ

ASCO シリーズ 290C は、高流量機能と耐水ハンマー設計を備えた高速閉電動比例バルブのファミリです。堅牢で信頼性の高いバルブは、滅菌器、ワイン生産(温度調節)、食品加工、洗車設備、ハイドロセラピー、水処理、産業用冷暖房設備、および車載機器を含むさまざまな用途に適しています。

仕様

バルブ作動電動; 電動; 比例
機能2/2 常時閉
本体材質ステンレス鋼
メディア空気、不活性ガス; 温水; 軽油; 水; 蒸気; 真空; 有害液体/ガス; CO2
配管口径 / ポートサイズ1/2 "; 3/8 ; 3/4 "; DN15 "
ポートタイプG ISO228/1-G BSPP; ISO7/1 RP BSPT; NPTF
電圧24 DC; 24 AC; 24 to 120 AC/DC 電圧範囲; 240 AC; 48 AC; 230 AC; 110 AC; 115 AC; 120 AC; 208 AC; 220 AC
最大作動圧力差 / 最大作動圧力真空~ 10.3 Bar
操作環境屋内; 屋外
規格 / 規制IP65; RoHS