仕様
| バルブアクチュエ―ション | ソレノイド - エアパイロット |
| 本体材質 | ステンレス鋼 |
| 媒体 | 天然ガス |
| 配管口径 / ポートサイズ | 1/2 "; 3/8 "; 1 " |
| ポートタイプ | G ISO228/1-G BSPP; NPTF |
| 機能 | 2 方向 - 2/2 常時閉 |
| 流量 | 1.0 Cv ~ 2.0 Cv; 2.0 Cv ~ 6.0 Cv; 6.0 Cv ~ 14.0 Cv |
| 電圧 | 24 AC; 110 AC; 115 AC; 120 AC; 220 AC; 230 AC; 6 DC; 12 DC; 24 DC; 48 DC; 120 DC; 240 DC - 50/60 |
| 最大作動圧力差 / 最大作動圧力 | 34.5 Bar以上; 500 PSIG以上 |
| 作動環境 | 危険; 屋内; 屋外 |
| 規格 / 規制 | クラス I Div 1; CSA; UL |