ASCO™ シリーズ 292 バルブ
仕様
| バルブ作動 | ソレノイド |
| 本体材質 | アルミニウム |
| 配管口径 / ポートサイズ | 3/4 "; 1 " |
| ポートタイプ | G ISO228/1-G BSPP |
| 機能 | 2 方向 - 2/2 常時閉 |
| 電圧 | 24 DC; 48 DC; 24 AC; 115 AC; 230 AC | 50/60; 50 |
| 最大作動圧力差 / 最大作動圧力 | 真空~ 10.3 Bar、真空~ 150 PSIG |
| 操作環境 | 危険 |
仕様
| バルブ作動 | ソレノイド |
| 本体材質 | アルミニウム |
| 配管口径 / ポートサイズ | 3/4 "; 1 " |
| ポートタイプ | G ISO228/1-G BSPP |
| 機能 | 2 方向 - 2/2 常時閉 |
| 電圧 | 24 DC; 48 DC; 24 AC; 115 AC; 230 AC | 50/60; 50 |
| 最大作動圧力差 / 最大作動圧力 | 真空~ 10.3 Bar、真空~ 150 PSIG |
| 操作環境 | 危険 |