ASCO 030シリーズ 電磁弁

ASCO 030シリーズ は、最大作動圧力差15 psi(1 Bar)の直動形低圧電磁弁です。バルブはブラスまたはステンレススチール製で、常時閉または常時開で、パイプサイズは3/8インチから3/4です。それらは、分配、照合、真空保持、タンク排水、およびガスシャットオフ用途に広く使用されています。通常開いているバージョンは、ガス抜きに適しています。

Your selection:
    Solenoid - Direct Acting
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Brass
    Stainless Steel
    F
    FB
    FT
    H
    HB
    HC
    HT
    1.6
    1.8
    2.8
    5
    5.4
    5.5
    NPT
    15
    6
    7
    2 way - 2/2 Normally Closed
    2 way - 2/2 Normally Open
    Air
    Air, Inert Gas
    Fuel Gas
    Vacuum
    Water
    Solenoid Valve
    15
    4
    7
    32.00
    1/2"
    3/4"
    3/8"
    15
    5
    6
    125.00
    140.00
    6.1
    6.1 W
    8.1 W
    10.1
    10.1 W
    11.6 W
    16.1
    16.1 W
    17.1 W
    24.6 W
    12 AC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    48 AC
    48 DC
    100
    100 AC
    110 AC
    110 DC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    240 DC
    440 AC
    480 AC
    5 Day
    Same Day
    1 - 10 の 1000 製品の結果
    列を選択
    作動方式
    周波数
    本体材質
    コイルクラス
    流量 (Cv)
    圧力ポート/継手
    最大作動圧(PSI)
    バルブ機能
    媒体
    製品の種類
    最大作動圧 (空気)
    最小周囲温度
    パイプ/ポートサイズ
    最大作動圧 (水)
    最大周囲温度
    製品の重量
    ワット数
    電圧
    クイックシップ可
    可用性
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    8030G003AC100/60D

    ASCO 8030G003AC100/60D

    作動方式周波数本体材質コイルクラス流量 (Cv)
    ソレノイド - 直動60 Hz真鍮FT5
    $600.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8030G003AC110/50D

    ASCO 8030G003AC110/50D

    作動方式周波数本体材質コイルクラス流量 (Cv)
    ソレノイド - 直動50 Hz真鍮F5
    $383.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8030G003AC115/50D

    ASCO 8030G003AC115/50D

    作動方式周波数本体材質コイルクラス流量 (Cv)
    ソレノイド - 直動50 Hz真鍮FT5
    $600.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8030G013AC120/60,110/50D

    ASCO 8030G013AC120/60,110/50D

    作動方式周波数本体材質コイルクラス流量 (Cv)
    ソレノイド - 直動50/60 Hz真鍮FT1.8
    $299.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8030G083AC480/60,440/50D

    ASCO 8030G083AC480/60,440/50D

    作動方式周波数本体材質コイルクラス流量 (Cv)
    ソレノイド - 直動50/60 Hz真鍮F5.5
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8030G083AC480/60D

    ASCO 8030G083AC480/60D

    作動方式周波数本体材質コイルクラス流量 (Cv)
    ソレノイド - 直動60 Hz真鍮F5.5
    $354.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    EF8030G003AC100/50D

    ASCO EF8030G003AC100/50D

    作動方式周波数本体材質コイルクラス流量 (Cv)
    ソレノイド - 直動50 Hz真鍮FT5
    $694.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    EF8030G003AC110/50D

    ASCO EF8030G003AC110/50D

    作動方式周波数本体材質コイルクラス流量 (Cv)
    ソレノイド - 直動50 Hz真鍮F5
    $434.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    EF8030G003AC110/60D

    ASCO EF8030G003AC110/60D

    作動方式周波数本体材質コイルクラス流量 (Cv)
    ソレノイド - 直動60 Hz真鍮FT5
    $694.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    EF8030G003AC115/50D

    ASCO EF8030G003AC115/50D

    作動方式周波数本体材質コイルクラス流量 (Cv)
    ソレノイド - 直動50 Hz真鍮FT5
    $694.00
    リストに追加