製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ シリーズ 302 ミニソレノイドバルブ

営業担当へのお問い合わせ
ASCO シリーズ 302 は、空気または不活性ガスでの使用に適した小型モノブロック・ソレノイド・パイロット・バルブのファミリです。統合 LED および 3 面から見える電気保護 LED インジケータ付き/なしのバージョンがあります。

仕様

バルブ作動ソレノイド
本体材質エンジニアリングプラスチック
メディア空気、不活性ガス
機能3方向 - 3/2常時閉; 3方向 - 3/2常時開
電圧24 DC; 24 AC; 115 AC; 230 AC | 50/60
最大作動圧力差 / 最大作動圧力真空~ 10.3 Bar、真空~ 150 PSIG
操作環境危険
規格 / 規制IP65
最大作動圧力差 / 最大作動圧力真空~ 10.3 Bar、真空~ 150 PSIG
操作環境危険
規格 / 規制IP65