ASCO™ シリーズ 307 ソレノイド・パイロット・バルブ
仕様
| バルブ作動 | 手動リセット、ソレノイド、ソレノイド-エアパイロット |
| 本体材質 | ブラス、ステンレススチール |
| メディア | 空気、不活性ガス、軽油、水 |
| 配管口径 / ポートサイズ | 1/4", 1/2", 3/8" |
| ポートタイプ | NPTF |
| 機能 | 3 方向 - 3/2 ユニバーサル |
| 流量 | .43 ~ .86 Kv |
| 電圧 | 24 DC, 48 DC, 24 AC, 115 AC, 230 AC | 50, 60 |
| 最大作動圧力差 / 最大作動圧力 | 真空~ 10.3 Bar、真空~ 150 PSIG |
| 操作環境 | 危険, 腐食, 屋外 |
| 規格 / 規制 | IP65, ATEX ゾーン 0-20, ATEX ゾーン1-21, CUTR / EAC, IEC 60529 (進入保護), EC Ex Zoゾーンne 0-20, IEC Ex ゾーン1-21, IP66, IP67, SIL |