仕様
| ポートサイズ | 1/4 インチ NPT |
| 本体材質 | 真鍮製およびステンレス鋼製の本体 |
| 流量 | 0.45 Cv(0.39 Kv)の流量 |
| 周囲温度範囲 | AC: 125°F(-20°C ~ 52°C)<br>DC: 140°F(-40°C ~ 60°C) |
| 作動圧力差 | パイロット: 25 ~ 125 psi (1.7 ~ 9 bar)<br>メイン: 125 psi (9 bar) |
| 電圧 | 10.1W AC および 1.4W DC の構成で使用可能 |
| 標準 / 規格 | UL規格汎用バルブ(ソレノイドのみ)、CSA 認定、プレフィックス「EV」が記載された ATEX/IECEx 認定 |