ASCO™ シリーズ 308 手動リセット・ソレノイド・バルブ
仕様
| バルブ作動 | 手動リセット |
| 本体材質 | ブラス、ステンレススチール |
| メディア | 有害な液体/気体、空気、不活性ガス、軽油、蒸気、水 |
| 配管口径 / ポートサイズ | 1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 " |
| ポートタイプ | NPTF |
| 機能 | 3 方向 - 3/2 ユニバーサル |
| 流量 | 0.1 Cv ~0.5 Cv, 0.5 Cv ~1.0 Cv, 1.0 Cv ~2.0 Cv, 2.0 Cv ~6.0 Cv, 6.0 Cv ~14.0 Cv |
| 電圧 | 24 AC, 110 AC, 120 AC, 480 AC, 6 DC, 12 DC, 24 DC, 48 DC, 120 DC, 240 DC, 125 DC バッテリ充電, 250 DC バッテリ充電 | 60 |
| 最大作動圧力差 / 最大作動圧力 | 150-500 PSIG |
| 操作環境 | 腐食性, 屋内, 屋外, 危険 |
| 規格 / 規制 | CSA, タイプ1, タイプ3, タイプ7, タイプ9 |