ASCO™ シリーズ 314 ソレノイドバルブ

ASCO シリーズ 314 は、直動式の汎用サービスソレノイドバルブのラインで、小型の制御バルブとアクチュエータの適度な流量パイロットとして使用できます。スプリングと2つの可動部のみを備えたこのバルブは、基本的な3方向パイロット操作に最適です。分析および診断機器、自動車、ボトリング、集塵システム、およびライフサイエンスの用途に適しています。

Your selection:
    Solenoid
    Solenoid - Direct Acting
    0.05
    0.06
    0.08
    0.15
    0.25
    Brass
    Stainless Steel
    F
    FT
    KF
    LP
    LP3
    Solenoid Valve
    -4.00
    -40.00
    1/4"
    140.00
    150
    Air
    Air, Inert Gas
    Light Oil
    Water
    150
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    NPT
    3 way - 3/2 Normally Closed
    3 way - 3/2 Normally Open
    3 way - 3/2 Universal
    12 DC
    24 DC
    48 DC
    110 AC
    120 AC
    0.48 W
    0.55 W
    1.4
    1.4 W
    1.7
    1.7 W
    5 Day
    Same Day
    1 - 10 の 130 製品の結果
    列を選択
    作動方式
    流量 (Cv)
    本体材質
    証明書
    コイルクラス
    製品の種類
    最小周囲温度
    最大作動圧 (軽油)
    最大作動圧 (水)
    パイプ/ポートサイズ
    最大周囲温度
    最大作動圧(PSI)
    媒体
    最大作動圧 (空気)
    周波数
    圧力ポート/継手
    バルブ機能
    電圧
    製品の重量
    ワット数
    クイックシップ可
    可用性
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    8314G300DC24/DCD

    ASCO 8314G300DC24/DCD

    作動方式流量 (Cv)本体材質証明書コイルクラス
    ソレノイド - 直動0.08真鍮LP
    $365.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8314H006AC110/50D

    ASCO 8314H006AC110/50D

    作動方式流量 (Cv)本体材質証明書コイルクラス
    ソレノイド - 直動0.05真鍮FT
    $239.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8314H006AC120/60,110/50D

    ASCO 8314H006AC120/60,110/50D

    作動方式流量 (Cv)本体材質証明書コイルクラス
    ソレノイド - 直動0.05真鍮FT
    $239.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8314H006AC120/60D

    ASCO 8314H006AC120/60D

    作動方式流量 (Cv)本体材質証明書コイルクラス
    ソレノイド - 直動0.05真鍮FT
    $239.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8314H007AC110/50D

    ASCO 8314H007AC110/50D

    作動方式流量 (Cv)本体材質証明書コイルクラス
    ソレノイド - 直動0.15真鍮FT
    $242.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8314H007AC120/60,110/50D

    ASCO 8314H007AC120/60,110/50D

    作動方式流量 (Cv)本体材質証明書コイルクラス
    ソレノイド - 直動0.15真鍮FT
    $242.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8314H007AC120/60D

    ASCO 8314H007AC120/60D

    作動方式流量 (Cv)本体材質証明書コイルクラス
    ソレノイド - 直動0.15真鍮FT
    $242.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8314H008AC110/50D

    ASCO 8314H008AC110/50D

    作動方式流量 (Cv)本体材質証明書コイルクラス
    ソレノイド - 直動0.25真鍮FT
    $259.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8314H008AC120/60,110/50D

    ASCO 8314H008AC120/60,110/50D

    作動方式流量 (Cv)本体材質証明書コイルクラス
    ソレノイド - 直動0.25真鍮FT
    $259.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8314H008AC120/60D

    ASCO 8314H008AC120/60D

    作動方式流量 (Cv)本体材質証明書コイルクラス
    ソレノイド - 直動0.25真鍮FT
    $259.00
    リストに追加