ASCO™ 327C シリーズ

ASCO327C シリーズは、3/2 方向直動式電磁弁の次世代製品ラインで、最小動作圧力を必要としません。バランス式ポペット構造により、小さな力で高流量が可能になるため、発電所、精製所、化学プラントなどに最適です。また、このバルブは信頼性と耐久性を合わせ持ち、プロセスの確実性を向上をご提供します。3/2 方向直動形電磁弁は、プロセスバルブのパイロット用途に最適です。

仕様

バルブタイプソレノイド - 直動形
本体材質ステンレススチール
流体空気、不活性ガス、油、水
配管サイズ1/4 インチ
配管ねじG ISO228/1-G BSPP、NPTF
作動3方向 - 3/2 ユニバーサル
流量標準構造: 0.8 Cv、0.7 Kv<br />NVR、TP-NVR: 1.1 Cv、0.95 Kv<br />IS および IS NVR: 0.35 Cv、0.3 Kv<br />IS TP-NVR: 0.52 Cv、0.45 Kv
電圧DC: 6、12、24、48、120、240 H種<br>125、250 DC バッテリー充電<br><br>AC: 24/50~60、48/50-60 クラス H<br>120/60、110/50 H種<br>208/50~60 H種<br>240/60、230/50 H種<br>
動作環境危険、屋内、屋外
標準 / 規格UL CERTIFIED(E25549) FOR US AND CANADA, CLASS I Div1 GROUPS BCD, CLASS II GROUPS EFG PER UL429/UL1203 AND CAN C22 CSA NOS. 139, 30, 25.Type4X, 6P.シール(UL122701 準拠)CLASS I ZONE 1 GROUP IIB +H2 AND CLASS II, ZONE 21 GROUP IIIC.IECEx および ATEX Ex db IIC Gb、Ex tb IIIC Db (IECEx UL 23.0019X、UL 23 ATEX 2971X)。保護等級 IP66、IP68。327Cシリーズ Exdb/tb 耐圧防爆)