製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 330A ボリュームブースターバルブ

営業担当へのお問い合わせ
ASCO 330Aシリーズボリュームブースターは、オン/オフバルブと制御バルブの両方の空気圧性能を向上させるように設計された、柔軟性があり、堅牢で、信頼性の高いブースターです。ブースターの範囲は、1/2 〜 2 インチのサイズで利用でき、非常に柔軟です。ステンレス鋼製とアルミニウム製があり、動作温度範囲-60℃ ~ +90℃に対応します。ソレノイドバルブは、NAMUR 規格パッドマウントを介してブースターに密接に結合でき、ソレノイドバルブの選択を容易にし、パフォーマンスを向上させます。独自の取付けオプションにより、機器の配管を乱すことなくブースターとアクチュエータを取り外すことができます。

330Aシリーズボリュームブースターは、バルブアクチュエータ制御部品の幅広いポートフォリオの 1 つの製品にすぎません。これらは、フィルタレギュレータやソレノイドバルブから、非常停止バルブの操作と部分的ストロークテストを可能にするキャビネットまで広範囲にわたり、安全計装システムの一部を形成します。

仕様

KV/CV1/2": 4.0/4.6, 1":11/12.7, 1 1/2": 41/47, 2": 49/57
温度範囲-60°C ~ + 90°C の周囲温度
材質陽極酸化アルミニウムまたは 316L ステンレス鋼
制御比1 : 1
配管サイズ1/2; 1; 1 1/2; 2; ANPT および BSP/ISO 228/1